{"product":{"productId":"agid.28266","price":126.04,"name":"Contadores de ciclos, mecánicos, forma constructiva rectangular, forma B, izquierda"},"currency":"EUR"}
- Mecanismo de cómputo mecánico de 7 cifras
- No se puede restablecer
- No requiere suministro eléctrico
- Montaje sencillo
- Sin mantenimiento
Descripción
Material
Carcasa de plástico, reforzado con fibra de vidrio.
Biela de acero.
Biela de acero.
Indicación
Contador de ciclos mecánico para la supervisión fiable de las carreras de la herramienta en las herramientas de inyección y punzonadoras. El contador de ciclos tiene un mecanismo de cómputo mecánico de 7 cifras. El mecanismo de cómputo no se puede restablecer. El recorrido de conmutación es de 3,7 mm.
El contador de ciclos es fácil de montar, no requiere ningún mantenimiento ni alimentación eléctrica.
Los contadores de ciclos están disponibles para el accionamiento a la izquierda y a la derecha.
El contador de ciclos es fácil de montar, no requiere ningún mantenimiento ni alimentación eléctrica.
Los contadores de ciclos están disponibles para el accionamiento a la izquierda y a la derecha.
Rango de temperatura
Máxima temperatura de servicio hasta +120 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.