text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Carril de guía lineal
Tamaño
3
Versión 1
Acodado
Versión 2
con ranura
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
Color del componente
azul ultramar RAL 5002
Superficie cuerpo de base
endurecido
B=Anchura
28
D=Diámetro
9
H=Altura
28
D1
14
R
300
RoHS
true
T
12
W1°
7,5
W2°
15
45

Descripción

Material
Carriles de acero.
Tornillos de acero.
Chaveta de acero inoxidable.
Tapón de plástico.
Versión
Carriles de acabado natural y endurecidos.
Torillos de acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Los carriles guía lineales se pueden atornillar por arriba. Sobre ellos se pueden montar uno o más carros guía sobre rodillos. La ranura por los dos lados permite ensamblar fácilmente los carriles mediante una chaveta.

Los tapones de color azul RAL 5002 se incluyen siempre de serie en el suministro.

También a juego con el sistema:
Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales 21351.
Carril guía lineal recto 21355.
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior 07160 con rosca M5 para tamaño 2 o rosca M8 para tamaño 3.
Ventajas
Se puede realizar formas geométricas complejas formadas por carriles guía lineales rectos y curvados.
Volumen de suministro
Tapón azul RAL 5002.
Chavetas.
A petición
Otros ángulos y radios.
Tapones en otros colores.
Revestimiento de diamante.
Accesorios
Chavetas 03288-06X22 y 03288-106X22 para tamaño 2, 03288-08X28 y 03288-108X28 para tamaño 3.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron