{"product":{"productId":"agid.20792","price":6.9,"name":"CINTA MÉTRICA HORIZONTAL AUTOADHESIVO,FORMA:A PUNTO CERO IZQUIERDA, ESCALAPOR LOS DOS LADOS 1000X10, H=0,5, T=1MM, ACERO BLANCO LACADO"},"currency":"EUR"}
Cinta métrica
horizontal
acero
blanco
lacado
- Áreas de aplicación: máquinas, mesas de trabajo, bancos de trabajo
Unidad de venta
6,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cinta métrica
Forma
A
Versión 1
horizontal
Tipo de
producto
Cinta métrica
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
blanco
Superficie
cuerpo
de base
lacado
B=Anchura
10
H=Altura
0,5
L=Longitud
1000
N=Punto cero
izquierda
S=Graduaciones
por los dos lados
Clase de fijación
autoadhesivo
División
1 mm
Descripción
Material
Acero.
Versión
Lacado en blanco.
Indicación
Cintas métricas con división en mm en el borde superior e inferior y graduación de centímetros continua y en negro. Cifras decimales en color rojo (por debajo de longitud de 1 m y con punto cero en el centro solo negro).
Las cintas métricas tienen una parte trasera autoadhesiva provista de una lámina de protección. Hay que retirarla antes de adherir.
Las cintas métricas tienen una parte trasera autoadhesiva provista de una lámina de protección. Hay que retirarla antes de adherir.
Aplicación
Las escalas se utilizan cuando se trata de una medición precisa. Se utilizan en máquinas, mesas de trabajo y bancos de trabajo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.