text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Columna guía
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Llave del acero
1.7139
D=Diámetro
9
L=Longitud
22
D1
14
D2
16
L1
55
L2
3
L3
4
RoHS
true

Descripción

Material
Columna guía de acero de cementación 1.7139.
Versión
templado por cementación.
Indicación
Las columnas guía de acero sin collar de centrado para la construcción de herramientas y moldes ofrecen una solución fiable para los cometidos de guiado preciso. Estas columnas guía están especialmente diseñadas para garantizar una gran flexibilidad y adaptabilidad en las variadas aplicaciones de fabricación, sin la necesidad de un collar de centrado.

Las columnas guía ofrecen una excelente estabilidad y capacidad de carga. Permiten un guiado y posicionamiento fiables de las herramientas y moldes, lo que se traduce en un mecanizado de resultados precisos.

Las columnas guía tienen un diseño que no requiere collar de centrado para funcionar, pero que, no obstante, ofrece una elevada precisión y reproducibilidad. Por esta característica son ideales para las aplicaciones en que no se requiere el uso de un collar de centrado.

El principio 3+1 garantiza el ensamblaje correcto de las dos mitades del molde. Se instalan 3 elementos guía con un diámetro mayor y 1 elemento guía con un diámetro menor.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron