{"product":{"productId":"agid.35998","price":16.96,"name":"Guías telescópicas de aluminio para montaje lateral, extensión parcial a ambos lados, capacidad de carga hasta 7 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Versión
Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Versión
Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Si se monta en horizontal, la capacidad de carga es aproximadamente un 60 % inferior.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Tornillos recomendados: M 2,5.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 2,2 mm.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Si se monta en horizontal, la capacidad de carga es aproximadamente un 60 % inferior.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Tornillos recomendados: M 2,5.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 2,2 mm.
Rango de temperatura
De 5 °C a 35 °C
Ventajas
Marcha suave
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Indicación sobre el dibujo
1) La longitud del carril de 70 mm no tiene perforación aquí
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.