text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Escuadras de montaje de acero.
Versión
Escuadras de montaje cincadas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
Como opción para el montaje en el suelo o en el lateral.
Accesorios
21334-20 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg.

21334-45 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 65 kg.

21334-70 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg.

21334-75 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg.

21334-65 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 68 kg.

21334-55 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 68 kg.

21334-60 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 68 kg.

21335-10 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 124 kg.

21335-20 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg.

21334-90 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 82 kg.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron