{"product":{"productId":"agid.31036","price":14.73,"name":"Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos"},"currency":"EUR"}
Material
Ángulo de montaje de acero inoxidable.
Versión
Ángulo de montaje de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Ángulo de montaje de acero inoxidable.
Versión
Ángulo de montaje de acabado natural.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
Como opción para el montaje en el suelo o en plataforma.
Accesorios
21334-50 Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.