{"product":{"productId":"agid.35999","price":25.21,"name":"Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 4 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Versión
Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Versión
Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En las guías telescópicas con extensión total, la carrera es aproximadamente igual a la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Tornillos recomendados: M 2,5.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Tornillos recomendados: M 2,5.
Rango de temperatura
De 5 °C a 35 °C
Ventajas
Marcha suave
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Indicación sobre el dibujo
1) La longitud del carril de 80 mm no tiene perforación aquí
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.