{"product":{"productId":"agid.24184","price":13.7,"name":"Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg, forma A"},"currency":"EUR"}
- Enclavamiento en la posición abierta y cerrada.
- Separación rápida del frente
- Marcha ligera
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 u 80.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma B:
Enclavamiento adicional en la posición abierta.
No apto para el montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma B:
Enclavamiento adicional en la posición abierta.
Ventajas
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada
Separación rápida del frente
Marcha suave
Separación rápida del frente
Marcha suave
Indicación sobre el dibujo
1) Los modelos 21334-30-10250 y 21334-30-20250 no tienen agujero de montaje
Accesorios
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos 21335-80
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.