{"product":{"productId":"agid.30994","price":72.83,"name":"CARRIL TELESCÓPICO L=300, EXTENSIÓNCOMPLETA S=275, Fp=35, ACERO CINCADO,MONTAJE LATERAL, 1 UNIDAD = 1 PAR"},"currency":"EUR"}
Carril Telescópico
extensión completa
acero
cincado
- Cierre suave
- Separación rápida del frente
- Enclavamiento en la posición cerrada
Unidad de venta
€ 72,83 / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Carril Telescópico
Versión 1
extensión completa
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Anchura
12,7
Fp=
Capacidad de carga por par
50.000 ci.
35
H=Altura
51
L=Longitud
300
A
35
A2
96
A5
174
Carrera
S
275
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
Montaje
montaje lateral
Número de artículo fabricante
DZ3932-0030EC
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad.
Los carriles telescópicos se cierran suavemente y se colocan automáticamente en la posición final.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Los carriles telescópicos se cierran suavemente y se colocan automáticamente en la posición final.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura
10 °C - 40 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de montaje no disponible en 21334-54-0300.
2) Agujero de montaje no disponible en 21334-54-0350.
3) Agujero de montaje no disponible en 21334-54-0400.
2) Agujero de montaje no disponible en 21334-54-0350.
3) Agujero de montaje no disponible en 21334-54-0400.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.