text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los carriles telescópicos con función de cierre suave ofrecen una opción de extensión total que permite acceder fácilmente a la parte posterior del cajón. Están fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión y son ideales para su uso en cocinas industriales, instalaciones de laboratorio y equipos médicos. Están diseñados para cajones con una anchura de hasta 1.000 mm y garantizan un uso fiable y duradero en entornos exigentes.
Material

Carriles de acero inoxidable 1.4301.

Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.

Bolas de acero inoxidable 1.4034.

Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Gracias a la amortiguación de entrada, los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto y se colocan automáticamente en la posición final. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.
Rango de temperatura
De 0°C a +40°C.
Ventajas
Cierre suave
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Accesorios
21335-85 Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron