Carril Guía
rodamiento con apoyo libre
acero
- Para la absorción de fuerzas radiales y axiales
- Carril de rodamiento con apoyo libre con el carril de rodamiento fijo como apoyo para pares
- Compensación de errores de paralelismo y tolerancias
- Carriles disponibles en versión fija o con apoyo libre
114,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Guía
Tamaño
45
Versión 1
rodamiento con apoyo libre
Material del cuerpo de bas
acero
L=Longitud
1040
A
11
A1
2
B1
43,8
C
4
D
9
H
24,5
R
9
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Carriles guía sobre rodillos perfilados.
El carril de rodamiento fijo sirve para absorber fuerzas radiales y axiales. El carril de rodamiento con apoyo libre sirve para absorber cargas de fuerzas radiales y, en combinación con el carril de rodamiento fijo, como apoyo para pares. La conexión de rodamiento fijo y rodamiento con apoyo libre compensa los errores de paralelismo del carril de rodamiento con apoyo libre y las tolerancias.
El carril de rodamiento fijo sirve para absorber fuerzas radiales y axiales. El carril de rodamiento con apoyo libre sirve para absorber cargas de fuerzas radiales y, en combinación con el carril de rodamiento fijo, como apoyo para pares. La conexión de rodamiento fijo y rodamiento con apoyo libre compensa los errores de paralelismo del carril de rodamiento con apoyo libre y las tolerancias.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.