Soporte Del Casquillo De Taladrar
acero de construcción
- Para alojar diferentes casquillos de taladrar
- Pieza de accesorio para dispositivo de sujeción de taladrar
73,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Del Casquillo De Taladrar
Tamaño
2
Material del cuerpo de bas
acero de construcción
D=Se puede usar para casquill
3,4
D=Se puede usar para casquill
6
B
12
D3
4
H
10
L
36
Descripción
Material
Acero 1.0036.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.