Placa Del Soporte Del Casquillo De Taladrar
acero de construcción
- Para alojar diferentes casquillos de taladrar
- Pieza de accesorio para dispositivo de sujeción de taladrar
399,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa Del Soporte Del Casquillo De Taladrar
Material del cuerpo de bas
acero de construcción
B5=Con soporte del casquillo d
87
B5=Con soporte del casquillo d
103
GR=Dispositivo de sujeción de
2
B
68
B1
30
B2
4
B3
30
B4
47
B6
17
D1
16
D2
16
E1
50
H
19
L
120
L1
80
L2
100
Descripción
Material
Acero 1.0036.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.