Placa De Taladrar
acero de construcción
- Sistema modular para dispositivos de taladrar
- Elemento de alojamiento para casquillos de taladrar
- Incluye muelle, pasador cilíndrico y arandelas de ajuste esféricas
139,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa De Taladrar
Material del cuerpo de bas
acero de construcción
B=Anchura
100
H=Altura
16
L=Longitud
150
B1
50
B2
33
D
8
D1
3
H1
19,5
H2
10
H3
7,5
H4
5
L1
130
L2
10,5
L3
129,5
T
15
Descripción
Material
1.0036.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El muelle, el muelle y las arandelas de compensación se incluyen en el suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Casquillo de taladrar
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.