Placa De Taladrar
acero de construcción
- Sistema modular para dispositivos de taladrar
- Elemento de alojamiento para casquillos de taladrar
- Incluye muelle, pasador cilíndrico y arandelas de ajuste esféricas
66,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa De Taladrar
Material del cuerpo de bas
acero de construcción
B=Anchura
50
H=Altura
7
L=Longitud
80
B1
25
B2
17
D
5
D1
3
H1
11,5
H2
6
H3
4
H4
2,5
L1
68
L2
6,5
L3
67,5
T
10
Descripción
Material
1.0036.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El muelle, el muelle y las arandelas de compensación se incluyen en el suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Casquillo de taladrar
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.