Placa De Taladrar
con soporte de rodamiento largo
acero de construcción
- Sistema modular para dispositivos de taladrar
- Elemento de alojamiento para casquillos de taladrar y soporte de rodamiento en set
197,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa De Taladrar
Versión 1
con soporte de rodamiento largo
Material del cuerpo de bas
acero de construcción
IN=Arand. de ajuste+pasador ci
1 juego
IN=Compuesto de una placa de t
08000-03
IN=Soporte de rodamiento largo
08050-03
Descripción
Material
Ver 08000 - 08180.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.