Dispositivo De Sujeción De Taladrar
- Elemento básico para construcción de dispositivos de taladrar
- Cambio rápido de placas de taladrar y de apoyo
- Acortamiento de los tiempos de tensado mediante la función de sujeción rápida
1.892,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo De Sujeción De Taladrar
Tamaño
4
Norma DIN
DIN 6348
GR=Tamaño según DIN 6348
200X160
S=Carrera con 210°
42
A1
188
A2
400
A3
480
A5
120
A6
195
B1
160
B2
195
B3
235
D1
20
D2
18
D3
14
D4
10
D5
M08
D8
30
E1
236
E2
43
E3
150
E4
50
E5
100
GR
200X160
H1 máx.
95
H1 mín.
5
H2 máx.
295
H2 mín.
205
H3
152
H4
24
H5
420
L2
100
L3
16
S1
15
Descripción
Indicación
Ver accesorios en 08570 – 08610. Ver tabla de fuerzas en las indicaciones técnicas para dispositivos de sujeción de taladrar DIN 6348.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.