Dispositivo De Sujeción De Taladrar
- Elemento básico para construcción de dispositivos de taladrar
- Cambio rápido de placas de taladrar y de apoyo
- Acortamiento de los tiempos de tensado mediante la función de sujeción rápida
1.346,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo De Sujeción De Taladrar
Tamaño
3
Norma DIN
DIN 6348
GR=Tamaño según DIN 6348
100X125
S=Carrera con 210°
42
A1
85
A2
270
A3
340
A5
39
A6
95
B1
125
B2
155
B3
195
D1
20
D2
18
D3
14
D4
10
D5
M06
D8
30
E1
132
E2
36
E3
60
E4
37,5
E5
75
GR
100X125
H1 máx.
80
H1 mín.
10
H2 máx.
264
H2 mín.
194
H3
130
H4
24
H5
400
L2
80
L3
16
S1
10
Descripción
Indicación
Ver accesorios en 08570 – 08610. Ver tabla de fuerzas en las indicaciones técnicas para dispositivos de sujeción de taladrar DIN 6348.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.