Dispositivo De Sujeción De Taladrar
- Elemento básico para construcción de dispositivos de taladrar
- Cambio rápido de placas de taladrar y de apoyo
- Acortamiento de los tiempos de tensado mediante la función de sujeción rápida
668,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo De Sujeción De Taladrar
Tamaño
0
Norma DIN
DIN 6348
GR=Tamaño según DIN 6348
60X32
S=Carrera con 210°
42
A1
63
A2
100
A3
190
A5
35
B1
32
B2
86
D1
10
D2
9
D3
4
D4
5
D5
M04
D8
15
E1
24
E2
13
E3
50
E4
40
E5
18
GR
60X32
H1 máx.
28
H1 mín.
3
H2 máx.
100
H2 mín.
73,5
H3
48
H4
9
H5
125
L1
31
L2
35
S1
6
Descripción
Indicación
Ver accesorios en 08570 – 08610 y 08640 – 08710. Ver tabla de fuerzas en las indicaciones técnicas para dispositivos de sujeción de taladrar DIN 6348.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.