Dispositivo De Sujeción De Taladrar
- Para realizar perforaciones transversales en piezas giratorias
- Posibilidad de realizar intercambios entre las versiones
1.582,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo De Sujeción De Taladrar
Forma
A
Tamaño
0
Descripción
Versión
A compuesto de:
– 08550 dispositivo de sujeción de taladrar DIN 6348
– 08710 prisma con tope
– 08640 disco de perforación de índice con 16 diámetros corrientes para el casquillo de taladrar, ver tabla. Se pueden alcanzar parcialmente dimensiones intermedias con casquillos insertables DIN 173.
B compuesto de:
– 08550 dispositivo de sujeción de taladrar DIN 6348
– 08710 prisma con tope
– 08650 placa de soporte del casquillo de taladrar con 4 soportes del casquillo de taladrar, tamaño 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 y Ø 15. Se pueden alcanzar dimensiones intermedias en cada caso con casquillos insertables DIN 173. Soportes del casquillo de taladrar para casquillos de taladrar a su elección, tamaños de 1 a 4, ver tabla. Para la placa de soporte de los tamaños 0 y 2, se pueden utilizar todos los soportes del casquillo de taladrar.
– 08550 dispositivo de sujeción de taladrar DIN 6348
– 08710 prisma con tope
– 08640 disco de perforación de índice con 16 diámetros corrientes para el casquillo de taladrar, ver tabla. Se pueden alcanzar parcialmente dimensiones intermedias con casquillos insertables DIN 173.
B compuesto de:
– 08550 dispositivo de sujeción de taladrar DIN 6348
– 08710 prisma con tope
– 08650 placa de soporte del casquillo de taladrar con 4 soportes del casquillo de taladrar, tamaño 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 y Ø 15. Se pueden alcanzar dimensiones intermedias en cada caso con casquillos insertables DIN 173. Soportes del casquillo de taladrar para casquillos de taladrar a su elección, tamaños de 1 a 4, ver tabla. Para la placa de soporte de los tamaños 0 y 2, se pueden utilizar todos los soportes del casquillo de taladrar.
Indicación
Los dispositivos de sujeción de taladrar para piezas cilíndricas son especialmente útiles para realizar perforaciones transversales en piezas giratorias. Como elemento básico, se utiliza el dispositivo de sujeción de taladrar DIN 6348 de los tamaños 0 y 2.
En lugar de la placa de apoyo normal, se coloca un bloque prismático con tope ajustable, con división en mm y nonio. En las columnas se monta el disco de perforación de índice o la placa de soporte para casquillos de taladrar. Su estructura es muy sencilla y se puede montar sin necesidad de conocimientos especializados.
Todas las piezas se pueden pedir por separado más adelante y están fabricadas respetando las tolerancias. Esto permite realizar intercambios entre las versiones A y B. En caso de uso de casquillos insertables, se puede perforar, avellanar, pulir y cortar en rosca en un solo proceso de fijación.
En lugar de la placa de apoyo normal, se coloca un bloque prismático con tope ajustable, con división en mm y nonio. En las columnas se monta el disco de perforación de índice o la placa de soporte para casquillos de taladrar. Su estructura es muy sencilla y se puede montar sin necesidad de conocimientos especializados.
Todas las piezas se pueden pedir por separado más adelante y están fabricadas respetando las tolerancias. Esto permite realizar intercambios entre las versiones A y B. En caso de uso de casquillos insertables, se puede perforar, avellanar, pulir y cortar en rosca en un solo proceso de fijación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.