Casquillo Insertable
con collar
acero de cementación
- Es posible un cambio más rápido y sin herramientas
- Apoyo del momento de torsión posible mediante pasador cilíndrico
- Endurecido y pulido.
Unidad de venta
122,50 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo Insertable
Forma
A
Versión 1
con collar
Norma DIN
DIN 173
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
D1=Casquillo de taladrar
de 2,5 a 4,0
D1=Diámetro interior
3,4
D2=Diámetro exterior
8
E1=Retirada de agujeros centra
15
L1=Longitud del vástago
10
D3
16
D5
2,5
L2
10
M
4
Modelo de forma
133
R
3
T1
0,02
T2
0,005
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Sin ranura.
Sin ranura.
Indicación
En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indica la medida de taladrar, p. ej. 10. En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.