Casquillo Insertable
con collar
acero de cementación
- Es posible un cambio más rápido y sin herramientas
- Endurecido y pulido.
- Apoyo del momento de torsión y fijación posible mediante casquillo de sujeción
Unidad de venta
108,54 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo Insertable
Forma
K
Versión 1
con collar
Tipo de producto
corto
Norma DIN
DIN 173 parte 1
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
D1=Casquillo de taladrar
VON 2,4 BIS 4,0
D1=Diámetro interior
3
D2=Diámetro exterior
8
L1=Longitud del vástago
10
D3
15
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
M
4,25
Modelo de forma
casquillo de cambio rápido
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
α
65°
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Indicación
En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indican la medida de taladrar y las dimensiones toleradas, p. ej. 15 F7.
El casquillo insertable con forma K se utiliza como casquillo de cambio rápido. Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
El cierre de bayoneta se asegura con casquillos de sujeción según DIN 173, parte 1, en combinación con tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912.
E2 = Distancia de taladrar en caso de uso de pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral.
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
El casquillo insertable con forma K se utiliza como casquillo de cambio rápido. Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
El cierre de bayoneta se asegura con casquillos de sujeción según DIN 173, parte 1, en combinación con tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912.
E2 = Distancia de taladrar en caso de uso de pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral.
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.