Casquillo De Taladrar
con collar
acero de cementación
- Son adecuados como casquillos guía y de posicionamiento
- Simplifican un proceso de perforación estandarizado
- Los puntos de perforación no tienen que volver a medirse siempre
- La taladradora funciona recta y estable
- Buen resultado continuo debido al ángulo de penetración fijo
5,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo De Taladrar
Forma
A
Versión 1
con collar
Tipo de producto
corto
Norma DIN
DIN 172
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
D1=Casquillo de taladrar
de 1,1 a 1,8
D1=Diámetro interior
1,5
D2=Diámetro exterior
4
L1=Longitud
6
D3
7
L2
2
Modelo de forma
133
R
1
T1
0,01
T2
0,03
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Indicación
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.