Casquillo De Taladrar
cilíndrico
acero de cementación
- Son adecuados como casquillos guía y de posicionamiento
- Simplifican un proceso de perforación estandarizado
- Los puntos de perforación no tienen que volver a medirse siempre
- La taladradora funciona recta y estable
- Buen resultado continuo debido al ángulo de penetración fijo
Unidad de venta
6,05 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo De Taladrar
Forma
B
Versión 1
cilíndrico
Tipo de producto
corto
Norma DIN
DIN 179
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
D1=Casquillo de taladrar
de 0,9 a 1,0
D1=Diámetro interior
1
D2=Diámetro exterior
3
L1=Longitud
6
Modelo de forma
134
R
1
T
0,01
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Indicación
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Perforación redondeada por un extremo
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.