Tuerca Hexagonal
acero inoxidable A4
acabado natural
- Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4
- Acabado natural
0,69 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tuerca Hexagonal
Tipo de producto
tuerca
Norma DIN
DIN 934
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Rosca
M12
H=Altura
10
SW=Ancho de llave
19
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
70
Clase de resistencia
70
E
21,1
Descripción
Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
A petición
Anchos de llave según DIN ISO 272.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.