Tuerca De Sombrerete
forma baja
acero
cincado
- Acero, acero galvanizado, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4
- Cara superior cerrada y redondeada
- Protege el extremo de la rosca
10,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tuerca De Sombrerete
Versión 1
forma baja
Norma DIN
917
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
D=Rosca
M20
SW=Ancho de llave
30
Clase de resistencia
6
Clase de resistencia
6
E
32,95
G
9,3
H
25
R
35
T mín.
20,58
W
2,5
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 6, acabado natural o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Indicación
Las tuercas de sombrerete se utilizan sobre todo en conexiones atornilladas decorativas. La tuerca de sombrerete cierra y protege el extremo abierto de la rosca. Asimismo, protegen de los bordes afilados en las máquinas, instalaciones, equipos de fitness y en cualquier otro uso en que el extremo al descubierto de la rosca sea susceptible de causar daños personales o materiales.
Datos técnicos
A partir de D = M10, las tuercas de sombrerete tienen una garganta hasta el núcleo de la rosca según DIN 76-1 forma D.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.