{"product":{"productId":"agid.34408","price":0.16,"name":"TUERCA CUADRADA FORMA BAJA, DIN562 M05,SW=8, ACERO ACABADO NATURAL (NEGRO)"},"currency":"EUR"}
Tuerca Cuadrada
forma baja
acero
acabado natural (negro)
Unidad de venta
€ 0,16
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca Cuadrada
Versión 1
forma baja
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M5
SW=Ancho de llave
8
H
2,7
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de dureza 11H, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
Las tuercas cuadradas según DIN 562 clase de producto B se distinguen por su forma constructiva plana.
Las tuercas cuadradas se utilizan con frecuencia como tuercas de inserción en piezas moldeadas por inyección o se insertan en perfiles de carcasas (perfiles extruidos de aluminio) para emplearlas como tuercas correderas en ranura para atornillar otros componentes. Las tuercas cuadradas forman también la base para las tuercas enjauladas. Las tuercas cuadradas, en comparación con las tuercas hexagonales convencionales, ofrecen una mayor protección contra torsión.
Las tuercas cuadradas se utilizan con frecuencia como tuercas de inserción en piezas moldeadas por inyección o se insertan en perfiles de carcasas (perfiles extruidos de aluminio) para emplearlas como tuercas correderas en ranura para atornillar otros componentes. Las tuercas cuadradas forman también la base para las tuercas enjauladas. Las tuercas cuadradas, en comparación con las tuercas hexagonales convencionales, ofrecen una mayor protección contra torsión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.