{"product":{"productId":"agid.30764","price":0.12,"name":"TORNILLO DE SUJECIÓN CON HEXÁGONOINTERIOR Y P DIN EN ISO4028 M03X5,ACERO INOXIDABLE A2 70, ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo De Sujeción
Con hexágono interior y pivote
acero inoxidable A2
acabado natural
- Dispositivos de sujeción en un anillo de regulación
- Presión sobre objetos
- Fijación de árboles
- Uso en picaportes
Unidad de venta
0,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo De Sujeción
Versión 1
Con hexágono interior y pivote
Tipo de
producto
tornillo de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D1=Rosca
M3
L=Longitud
5
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
D2
2
L1
máx.
1
SW
1,5
T
1,2
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, acabado natural (negro) o con cincado galvánico.
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.