Tornillo Hexagonal
con junta
acero inoxidable A4
pulido
- Acero inoxidable 1.4404
- Tamaño M4 - M16
- Junta tórica premontada e intercambiable.
- Materiales aptos para usos alimentarios.
- Forma geométrica optimizada para la limpieza.
5,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Hexagonal
Forma
B
Versión 1
con junta
Versión 2
diseño higiénico
Tipo de producto
tornillo
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo base
pulido
Llave del acero
1.4404
B=Longitud de la rosca
16
D1=Diámetro
12
D2=Diámetro
13,25
D=Rosca
M05
L=Longitud
25
SW=Ancho de llave
8
Clase de embalaje
embalaje individual
Clase de fijación
hexágono exterior
H
2
K
13,1
L1
7,4
Modelo de forma
con espiga
PL NOVOnox hygienic
TRUE
R
3
Descripción
Descripción del producto
El sistema de atornillado Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La aplicación rápida y sencilla del producto gracias a su junta tórica ya premontada completan el conjunto.
Material
Tornillo hexagonal: Acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.
Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.
Versión
Tornillo hexagonal: acero inoxidable pulido o sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul marino (POM).
Junta tórica: RAL5002 - azul marino (POM).
Indicación
La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Ventajas
Junta tórica premontada e intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Atención
La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Volumen de suministro
Tornillo hexagonal con junta tórica.
A petición
Modelos especiales.
Versión de rosca
M4 - M16.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo hexagonal
2) Junta tórica
2) Junta tórica
Accesorios
Juntas tóricas 07301.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.