Tuerca hexagonal: acero inoxidable 1.4404.
Arandela: acero inoxidable 1.4404.
Anillo de junta:
75 EPDM 295 (negro).
70 EPDM 253815 (blanco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).
Descripción
Conjunto: tornillo hexagonal con collar 07170-04 + arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® 07300-03.
Solo en combinación con la tuerca hexagonal con collar y la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede garantizar una junta sin cavidades.
La tuerca hexagonal con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® es ideal para la fijación en áreas estériles y además cumple los requisitos de las directivas de EHEDG, confirmado con el certificado correspondiente.
Tuerca hexagonal: acero inoxidable 1.4404.
Arandela: acero inoxidable 1.4404.
Anillo de junta:
75 EPDM 295 (negro).
70 EPDM 253815 (blanco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).
El certificado EHEDG es válido solo para la combinación de tornillo hexagonal con collar 07170-04 y la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® especialmente compatible 07300-03.
La función del sistema de atornillado Hygienic USIT® ha sido probada en combinación con materiales de acero inoxidable y productos de limpieza corrientes. La idoneidad para el uso correspondiente debe ser comprobada por el usuario.