Tornillo Hexagonal
con brida
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
- Versión: acero o acero inoxidable A2.
0,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Hexagonal
Versión 1
con brida
Tipo de producto
tornillo
Norma DIN EN
1665
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M06
G= rosca/ para rosca
M06
L=Longitud
20
SW=Ancho de llave
10
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8.8
Clase de resistencia
8.8
D1
14,2
K
6,6
Lg máx.
0
Ls mín.
0
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.