Tornillo Hexagonal
rosca continua
acero
acabado natural (negro)
- Acero
- Clase de resistencia 8.8, 10.9 o 12.9
- Acabado natural (negro) o cincado
0,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Hexagonal
Versión 1
rosca continua
Tipo de producto
tornillo
Norma DIN
DIN 933
Norma ISO
4017
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural (negro)
B=Longitud de la rosca
12
D=Rosca
M05
G= rosca/ para rosca
M05
L=Longitud
12
SW=Ancho de llave
8
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8.8
Clase de resistencia
8.8
E
8,79
K
3,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.