Tornillo De Orejetas
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
- Se pueden apretar sin herramienta
2,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Orejetas
Forma
DE
Tipo de producto
tornillo
Norma DIN
similar a DIN 316
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado mediante procedimiento galvánico
D2=máx.
11,5
D=Rosca
M06
G= rosca/ para rosca
M06
L=Longitud
35
A máx.
31,5
Clase de fijación
palas
Clase de resistencia
4.6
Clase de resistencia
4.6
K
16
K1
6,5
Descripción
Material
Cabezal de fundición maleable, espiga de acero, mín. calidad 4.6 o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.