Tornillo De Cabeza Plana
1367
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
- Fijación con rodamiento de apoyo libre con elementos estándar
- Compensa las oscilaciones de temperatura
- Para compensar tolerancias de fabricación
8,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Cabeza Plana
Forma
B
Versión 1
1367
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado mediante procedimiento galvánico
D1=Diámetro del perno
6
D=Rosca
M04
M=Par de apriete máx. Nm
2
T=Profundidad de rosca
7
Ancho de llave
4
D2
10
D4 máx.
8
E
1
Fuerza axial máx. admisible N
1500
H
5
H1
10
Modelo de forma
con rosca interior
Descripción
Descripción del producto
La unidad de rodamiento con apoyo libre consiste en un tornillo para unir dos componentes que permite que estos se muevan entre sí como se desee (rodamiento de apoyo libre).
La unidad de rodamiento con apoyo libre se suele utilizar en estos casos:
- El cambio de temperatura modifica también las dimensiones de un componente
- Ocurren imprecisiones de montaje
- Es necesario compensar tolerancias de fabricación
- La posición de los componentes varía por las cargas dinámicas
La unidad de rodamiento con apoyo libre se suele utilizar en estos casos:
- El cambio de temperatura modifica también las dimensiones de un componente
- Ocurren imprecisiones de montaje
- Es necesario compensar tolerancias de fabricación
- La posición de los componentes varía por las cargas dinámicas
Material
Perno de acero.
Cojinete de deslizamiento de polímero de alto rendimiento para cojinetes de deslizamiento
Junta tórica de NBR.
Cojinete de deslizamiento de polímero de alto rendimiento para cojinetes de deslizamiento
Junta tórica de NBR.
Versión
Pernos cincados mediante procedimiento galvánico
Indicación
La unidad de rodamiento con apoyo libre está formada por tres componentes. Perno, cojinete de deslizamiento y junta tórica.
Al enroscar el perno en el taladro, el cojinete de deslizamiento comprime la junta tórica. Esto ocurre en torno a la medida X. Después, el cojinete de deslizamiento se asienta sobre la cabeza del perno. La carrera está limitada, como corresponde, por la medida de instalación H +0,2. De este modo siempre está garantizado un apoyo flotante.
Al enroscar el perno en el taladro, el cojinete de deslizamiento comprime la junta tórica. Esto ocurre en torno a la medida X. Después, el cojinete de deslizamiento se asienta sobre la cabeza del perno. La carrera está limitada, como corresponde, por la medida de instalación H +0,2. De este modo siempre está garantizado un apoyo flotante.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Montaje
Indicación sobre el momento de torsión indicados:
Los momentos se refieren al atornillado en componentes de acero. Cuando se montan en materiales más blandos, hay que observar la compresión (el asentarse) del diámetro del vástago D2. Hay que aplicar entonces un momento más reducido. Para que los tornillos no se aflojen a pesar de los pares de apriete más reducidos, conviene adherir los tornillos.
Los momentos se refieren al atornillado en componentes de acero. Cuando se montan en materiales más blandos, hay que observar la compresión (el asentarse) del diámetro del vástago D2. Hay que aplicar entonces un momento más reducido. Para que los tornillos no se aflojen a pesar de los pares de apriete más reducidos, conviene adherir los tornillos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.