Tornillo De Cabeza Cilíndrica
con hexágono interior
acero
acabado natural (negro)
- Acero
- Clase de resistencia 8.8 o 10.9
- Acabado natural (negro) o cincado
0,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Cabeza Cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Versión 2
cabeza muy baja
Tipo de producto
tornillo
Norma DIN
DIN 6912
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M06
G= rosca/ para rosca
M06
L=Longitud
40
SW=Ancho de llave
5
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
8.8
Clase de resistencia
8.8
D1
3
DK
10
K
4
Lg máx.
22
Ls mín.
17
T
2,38
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.