Tornillo De Cabeza Cilíndrica
con hexágono interior
acero inoxidable A2
acabado natural
- Acero inoxidable A2
Acero inoxidable A4 - Acabado natural
0,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Cabeza Cilíndrica
Versión 1
con hexágono interior
Tipo de producto
tornillo
Norma ISO
4762
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Rosca
M05
G= rosca/ para rosca
M05
L=Longitud
25
SW=Ancho de llave
4
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
Clase de resistencia
70
DK
8,5
E
4,58
K
5
Lg máx.
2,4
Ls mín.
0
T
2,5
Descripción
Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.