Tornillo De Ajuste
acero para temple y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Ajuste fino pulido
8,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Ajuste
Forma
A
Tipo de producto
tornillo
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Superficie cuerpo base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
pulido
B=Longitud de la rosca
22
G= rosca/ para rosca
M12
L=Longitud
65
M=Par de apriete máx. Nm
88
SW=Ancho de llave
10
A
12
C
18
Clase de fijación
hexágono interior
D
M12
F
77
K
12
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Ajuste fino pulido.
Ajuste fino pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.