Tornillo De Ajuste
con pieza adicional
acero
tratado en caliente
- Son adecuados para distintos trabajos
- Facilitan las construcciones complicadas
- Versión: acero o acero inoxidable (A 2)
- Vástago pulido
0,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Ajuste
Versión 1
con pieza adicional
Tipo de producto
tornillo
Norma ISO
Ä7379
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
tratado en caliente
B=Longitud de la rosca
11
D1=Diámetro
8
G= rosca/ para rosca
M06
L=Longitud
41
SW=Ancho de llave
4
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
12.9
Clase de resistencia
12.9
D
M06
D2
13
K
5,5
L1
30
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Clase de resistencia 12.9. Diámetro del vástago pulido, acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Indicación
Los tornillos de ajuste con pieza adicional son más útiles que los tornillos habituales: sirven como ”elemento de construcción” en múltiples tareas. Con frecuencia, consiguen soluciones económicas, ya que facilitan las construcciones complicadas. Los tornillos de ajuste con pieza adicional causan un efecto de racionalización, tan importante actualmente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.