Tornillo
cabeza semicircular, hex. int.
acero
acabado natural (negro)
- Disponible con o sin collar
- Versión: acero o acero inoxidable
0,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo
Forma
A
Versión 1
cabeza semicircular, hex. int.
Tipo de producto
tornillo
Norma ISO
7380-1
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M05
G= rosca/ para rosca
M05
L=Longitud
30
SW=Ancho de llave
3
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
10.9
Clase de resistencia
10.9
DK
9,5
K
2,75
Lg máx.
8
Ls mín.
4
Modelo de forma
con hexágono interior
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.