text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo Avellanado
Tipo de rosca
rosca continua
Versión 1
con hexágono interior
Tipo de producto
tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M3
L=Longitud
25
SW=Ancho de llave
2
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
D1
5,81
K
1,86
Lg máx.
1
Ls mín.
0
T
1,25

Descripción

Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron