Pieza ahorquillada
con perno roscado
acero inoxidable
- Para conexiones móviles
35,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza ahorquillada
Versión 1
con perno roscado
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Rosca
M10
L=Longitud de la rosca
25
B
12
D1
10
D2
28
H
28
H1
18
H2
11
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1191. o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.