text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Pieza ahorquillada
Versión 1
con perno roscado
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Rosca
M05
L=Longitud de la rosca
14,5
B
6
D1
5
D2
12
H
16
H1
10
H2
7

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191. o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem