text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno
Forma
B
Versión 1
con cabeza
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D1=Diámetro del perno
10
A
55,5
D3
18
D4
3,2
K
4
Modelo de forma
Con agujero para chaveta partida
RoHS
true
UNSPSC Code
31161613
W
4,5
Z1
2
Z2
1

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Pernos con agujero para chaveta partida. El seguro se realiza mediante una albura.

ISO 2341 Forma B con agujero para chaveta partida. Diámetro del perno con campo de tolerancia h11.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron