{"product":{"productId":"agid.26928","price":12.87,"name":"MANGUITO DISTANCIADOR DISEÑO HIGIÉNICO,CON JUNTA 10,5X30, ACERO INOXIDABLE1.4404 SIN PULIR, COMP:TERMOPLÁSTICOAZUL RAL5002"},"currency":"EUR"}
Manguito distanciador
diseño higiénico
acero inoxidable
sin pulir
- Acero inoxidable 1.4404
- Tamaño M6 - M12
- Junta tórica intercambiable
- Materiales aptos para usos alimentarios.
- Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Unidad de venta
12,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manguito distanciador
Versión 1
diseño higiénico
Versión 2
con junta
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
Color
del componente
azul ultramar RAL 5002
Superficie
cuerpo
de base
sin pulir
Llave del acero
1.4404
D1=Diámetro
22
D2=Diámetro
23,74
D=Diámetro de taladrar
10,5
L=Longitud
30
Clase de embalaje
embalaje individual
H
2,5
R
3,5
UNSPSC Code
31161508
Descripción
Descripción del producto
Los manguitos distanciadores Hygienic DESIGN se han desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La junta tórica de plástico apto para uso con alimentos es intercambiable.
Material
Manguito distanciador: acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: termoplástico conforme con UE10/2011 y FDA (POM).
Junta tórica: termoplástico conforme con UE10/2011 y FDA (POM).
Versión
Manguito distanciador: acero inoxidable sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).
Indicación
La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
La idoneidad para el uso correspondiente del manguito distanciador Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
La idoneidad para el uso correspondiente del manguito distanciador Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Rango de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Ventajas
Junta tórica intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Volumen de suministro
Manguitos distanciadores con juntas tóricas incluidas.
Indicación sobre el dibujo
1) Manguito distanciador
2) Junta tórica
2) Junta tórica
Accesorios
Juntas tóricas 07301.
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.