Junta Anular
diseño higiénico
POM GF30
azul ultramar RAL 5002
- Adecuado para los tamaños M4 - M16
- Forma geométrica optimizada para la limpieza.
- Material conforme con FDA y UE10/2011.
1,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Junta Anular
Versión 1
diseño higiénico
Tipo de producto
075
Material del cuerpo de bas
POM GF30
Color del cuerpo de base
azul ultramar RAL 5002
D1=Diámetro
35
D2=Diámetro
37,25
D=Diámetro interior
29
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
3
Clase de embalaje
mercancía a granel
PL NOVOnox hygienic
TRUE
Descripción
Descripción del producto
La junta tórica de termoplástico en Hygienic DESIGN se ha creado especialmente para usarla en combinación con el tornillo hexagonal 07170-11 o la tuerca hexagonal 07280-11. Se ha hecho especial hincapié en la forma geométrica optimizada para la limpieza y la rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Las juntas tóricas están hechas de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Las juntas tóricas están hechas de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Material
Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.
Versión
RAL5002 - Azul ultramar (POM)
Indicación
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Ventajas
Material apto para uso alimentario
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Atención
La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Volumen de suministro
Junta tórica.
A petición
Modelos especiales.
Versión de rosca
M4 - M16.
Accesorios
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.