Chapa de seguridad
acero
acabado natural
- Accesorios para tuerca con ranura DIN 70852
- Seguro de la tuerca con ranura
4,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Chapa de seguridad
Norma DIN
70952
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro exterior
93
D=Diámetro interior
70
H=Altura
10
ID=Adecuado para
07590-05-070/07590-05-70
B
10
D2
81
E
10
F
68,7
S
1,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las chapas de seguridad DIN 70952 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 70852. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca del perno.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.