Arandela En Forma De C
con tornillo con collar
acero para temple y revenido
- Accionamiento rápido y sencillo
- Tratado en caliente
45,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Arandela En Forma De C
Versión 1
con tornillo con collar
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero de cementación
Ancho de llave
6
B
50
C
33
D
10
E
10
F
8
G
M08
J
19
Descripción
Material
Arandela en forma de C de acero de cementación.
Tornillo con collar de acero templado y revenido.
Tornillo con collar de acero templado y revenido.
Versión
Arandela en forma de C templada por cementación y bruñida.
Tornillo con collar tratado en caliente y bruñido.
Tornillo con collar tratado en caliente y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.