text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela elástica
Versión 1
Para tornillos de cabeza cilín
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro exterior
8,8
D=Diámetro
5,1
H=Altura
3,78
Para=Para tornillos
M5
S=Grosor
1,6
RoHS
true

Descripción

Material
Arandela elástica de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
La arandela elástica DIN 7980 es una arandela de apoyo que ha sido especialmente desarrollada para usarla junto con tornillos o pernos. Sirve para asegurar la unión, impidiendo que se afloje o suelte el tornillo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron