text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto

La arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® establece nuevos estándares de pureza en la industria de procesamiento mediante una junta de alta fiabilidad con un diseño higiénico. Muchos fabricantes de máquinas e instalaciones de la industria farmacéutica y alimentaria utilizan frecuentemente arandelas de apoyo estándar o juntas tóricas para las uniones atornilladas en la cámara del producto. Sin embargo, estas piezas no se ajustan a la normativa EHEDG, dado que debajo de la cabeza del tornillo se puede formar contaminación microbiana o biopelículas como colonias bacterianas, por lo que no se garantiza un diseño higiénico adecuado.


La arandela de apoyo con racor de retención fijo de 75 EPDM 295 (negro) y 70 EPDM 253815 (blanco) garantiza una junta segura y sin cavidades. En caso de altas temperaturas de esterilización por vapor, temperaturas de limpieza CIP/SIP especialmente agresivas y medios de procesamiento grasos, es adecuada la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® del compuesto Premium fluorado Fluoroprene® XP 45. Este material tiene un rango de aplicación de temperatura aún mayor y es resistente contra agentes polares y no polares, así como sustancias aromáticas.


Las autorizaciones como FDA, UE1935/2004 y USP Class VI (121 °C), al igual que el certificado EHEDG, garantizan que la arandela Hygienic USIT® es la elección ideal para usos con alta exigencia higiénica en el sector alimentario y de bebidas, así como para la industria farmacéutica.

Material

Arandela:

Acero inoxidable 1.4404.

Anillo de junta:

75 EPDM 295 (negro)

70 EPDM 253815 (blanco)

75 Fluoroprene® XP 45 (azul)

Indicación
El certificado EHEDG es válido solamente si se utiliza con tornillo hexagonal especialmente compatible 07170-04 o tuerca de sombrerete 07280-05.
Atención
La función del sistema de atornillado Hygienic USIT® ha sido probada en combinación con materiales de acero inoxidable y productos de limpieza corrientes.
La idoneidad para el uso correspondiente debe ser comprobada por el usuario.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta sin espacios muertos
Accesorios

La arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede utilizar con cualquier otro producto de la línea Hygienic USIT®.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron